Snel Zoeken

CAT TL642D

CAT TL642D

Jaar
2016
Gebruiksuren
3.937 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

PETERSON TRACTOR CO
San Leandro, CA
+1 8448259200
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL642D
Peterson Tractor Co.
Categorieverreiker
SerienummerML800308
Voorraad nummerUM09133
Catalogus nummer10142906
Jaar2016
Uren3.937 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Leandro, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatie0016318 PL INSTALL
ALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PK, STD, DUAL BATTERY
COUPLER, MANUAL, IT
COVER, OUTRIGGER VALVE
EIN # TU6M59
FENDERS, CANOPY, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
FRAME, STABILIZER
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR
LOADCHART (AM-N), STABILIZERS
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PL641
RIDE CONTROL, NONE
ROOF CAP
TIRES, 370/75-28, FS, MH, FOAM
TL642 NORTH AMERICAN ORDER
WORKLIGHTS, NO A/C
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen