CAT TL642DO - verreiker - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT TL642DO

CAT TL642DO

Jaar
2016
Gebruiksuren
3.502 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL642DO
Foley Equipment Company
Categorieverreiker
SerienummerML800429
Voorraad nummer6CR6083
Catalogus nummer2473156
Jaar2016
Uren3.502 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWICHITA, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW50.720 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

ALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CANOPY, OPEN
CLIMATE PK, STD, DUAL BATTERY
COUPLER, MANUAL, IT
FENDER, CANOPY, SINGLE
FRAME, STABILIZER, NONE
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS,ROADING,RH,N/STABILIZER
LOADCHART (AM-N), STANDARD
LOCKS, SET OF FOUR
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
RIDE CONTROL, NONE
ROOF CAP
TIRES, 13.00-24, CAT, G2, FOAM
TL642 NORTH AMERICAN ORDER
TL642D 2016
WORKLIGHTS, NO A/C
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen