CAT TL642D - verreiker - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT TL642D

CAT TL642D

Jaar
2016
Gebruiksuren
1.291 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL642D
Quinn Company
Categorieverreiker
SerienummerML800397
Voorraad nummerUC0002630
Catalogus nummer10188418
Jaar2016
Uren1.291 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW55.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatieALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, SIDE SHIFT, 48"
CLIMATE PK, STD, DUAL BATTERY
COUPLER, MANUAL, IT
FENDER, CANOPY, SINGLE
FORK, PALLET 2.36" X 4" X 48"
FRAME, STABILIZER, NONE
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR
LOADCHART (AM-N), STANDARD
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
ROOF CAP
TIRES, 13.00-24, CAT, G2
TL642 NORTH AMERICAN ORDER
WORKLIGHTS, NO A/C
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen