Snel Zoeken

CAT TL642C

CAT TL642C

Jaar
2015
Gebruiksuren
1.499 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL642C
Quinn Company
Categorieverreiker
SerienummerTHG01515
Voorraad nummerUC0002552
Catalogus nummer10116634
Jaar2015
Uren1.499 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW74.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieAXLE, STANDARD
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
BATTERY, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
BOOM, STANDARD
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, SIDE SHIFT 48"
COUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENGINE, 75KW
FENDER, CAB, SINGLE
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
HYDRAULICS, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LOADCHART, (ENGLISH), TL642C
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
STABILIZER, NONE
TIRES, BIAS, 13.0 X 24, G2
TL642C NORTH AMERICAN ORDER
TRANSMISSION, POWERSHIFT, 4SPD
WIRING,FRONT SCREEN & ROOF GRD
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen