Snel Zoeken

CAT TL1255

CAT TL1255

Jaar
2023
Gebruiksuren
1.038 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WYOMING MACHINERY
Gillette, WY
+1 307 472 1000
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL1255
WYOMING MACHINERY
Categorieverreiker
SerienummerT8201329
Voorraad nummerT821329
Catalogus nummer10066635
Jaar2023
Uren1.038 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGillette, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW215.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatieALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED, HRC
CARRIAGE, SIDE TILT, 72"
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
FENDERS, SINGLE
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOAD CHART, ANSI, TL1255
MANUAL, O&M, ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 17.50-25, FS, G2
TL1255 NORTH AMERICAN ORDER
USB CHARGING POINT
WASHER/WIPER, REAR
WASHER/WIPER, ROOF
WINDOW,REAR, EXT RELEASE, ANSI
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen