Snel Zoeken

CAT TL1255D

CAT TL1255D

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.299 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL1255D
Foley Equipment Company
Categorieverreiker
SerienummerML701771
Voorraad nummer3CR9024
Catalogus nummer10086104
Jaar2019
Uren3.299 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTopeka Area, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW166.780 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Cabine - IngeslotenCab - Enclosed
Extra informatie.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

ALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
CARRIAGE, SIDE TIL
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, LUMBER 2.36 X 6 X 60"
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, ADVANCED DISPLAY
Online Owner's Manual
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
REVERSING, CAMERA
REVERSING, SENSOR, USA
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MH
TL1255D TELEHANDLER HRC
WASHER/WIPER, REAR
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
920
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMINOR SCRATCHES - USABLE
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMINOR SCRATCHES AND DECALS PEELING SOME ON RIGHT SIDE OF HOOD
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
810
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWIPERS WORK, FRONT SPRAYER NOT WORKING CORRECTLY
motor
300
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • OK
  • NORMAL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
500
  • Nee
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
100
  • SERVICE AND PARKING BRAKE ARE WORKING PROPERLY AT THIS TIME
  • Goed
hydrauliek
700
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
200
  • HAS NORMAL PLAY - USABLE
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
200
  • NO VISIBLE LEAKS
  • Goed
  • Goed
banden
  • TIRES ARE FOAM FILLED
  • 400/75-28
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanFIRESTONE60JaNee
links achteraanFIRESTONE60JaJa
Rechts vooraanFIRESTONE60JaNee
Rechts achterFIRESTONE60JaJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 60 INCH FORKS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen