CAT TL1055C - verreiker - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT TL1055C

CAT TL1055C

Jaar
2015
Gebruiksuren
3.610 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TL1055C
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorieverreiker
SerienummerKDE01620
Voorraad nummer536647
Catalogus nummer10191456
Jaar2015
Uren3.610 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW90.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie04/21/25 BM
2014 CATERPILLAR TL1055C HANDLER
3-SECTION BOOM, CAP: 10,000LBS
3610/3/13/25
4-WHEEL DRIVE & STEERING
48" FORKS / TINES
AIR CONDITIONING
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY 12V, DISCONNECT, 1000CCA
BLOCK HEATER,120V
CAT IT COUPLER
CAT POWERSHIFT TRANS. 4F-3R
CONSIGNMENT / GARBIN, KURT
DEFROST FAN, DASH MOUNT
DIGITAL INSTRUMENT PANEL W/EMS
ENGINE,C4.4L, 142HP, TIER 4I
EXTERIOR MIRRORS, LH/RH FRAME
FENDERS,POLY (4), SAFETY BEACON
GRAB IRONS, TRAVEL ALARM,
MA4 CAB/HEAT/DEFROST/EROPS-FOPS
Online Owner's Manual
RIDE CONTROL, COUNTERWIGHT-STD,
RIGID LEFT, W/SLIDING SIDE DOOR
SEAT,VINYL STD SUSPENSION W/BELT
SINGLE WIPER,FRT, FLOOR MAT,
STABILIZERS & PADS, FRONT
TIRES,SAMSON, 14-24
TL1055C TELESCOPIC HANDLER
TRANSPORT TIE DOWN LOOPS
WET DISC BRAKES, 12V PWR PORT,
WIDE FIXED CARRIAGE
WORK LIGHTS,HALOGEN FRAME/CAB
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
920
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
541
  • ZwakAC may need recharged. Couldn’t get cold.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMotor seems a little noisy on high.
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • GoedLow on wiper fluid
motor
400
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
310
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBattery was dead at beginning of inspect as key was left on.
  • Goed
  • Goed
transmissie
600
  • Nee
  • Transmission was just replaced.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedCAT POWERSHIFT TRANS. 4F-3R
besturing
200
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • GoedPedal
  • GoedWET DISC BRAKE
hydrauliek
700
  • No apparent Hyd. Or cylinder leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
200
  • 3-SECTION BOOM
  • Goed
  • Goed
banden
  • 14-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraan37
links achteraan37
Rechts vooraanSamson37
Rechts achter37
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine is fully operational and good overall condition with new transmission at 3500 hours.
  • New foam filled tires.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen