Snel Zoeken

CAT TH560B

CAT TH560B

Jaar
2005
Gebruiksuren
3.466 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TH560B
Michigan CAT
Categorieverreiker
SerienummerSLG00737
Voorraad nummerCSLG737
Catalogus nummer10095795
Jaar2005
Uren3.466 h
LandVerenigde Staten
PlaatsShelby Twp., Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW49.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Koppeling - SnelCoupler - Quick
EPA-labelEPA Label
VerlichtingLighting
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Gecombineerde hydrauliek - TweerichtingCombined Hydraulics - Two Way
ROPS - OverbrugdROPS - Open
Vorken - PalletForks - Pallet
StabilisatorStabilizer
Breedte vorkenbord - StandardCarriage Width - Standard
Extra informatieCONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, 100 HP DIESEL, 10KLB MAX LOAD CAP, 44' MAX LIFT HEIGH, 30' MAX REACH, 3 SECTION BOOM, 60" FORKS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
820
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCracks through top of hood
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLight paint chips and scratches over areas of machine
  • Goed
  • Goed
safety items
311
  • GoedWorking
  • Zwak
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenOutdated
meters, cabine, console
411
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorking dirt got behind lens covering
  • Goed
  • ZwakSeat suspension not working
  • Goed
motor
300
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red, clean full
  • Powered by cat/Perkins (3054) 4-cylinder turbo diesel
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCab floods not working
  • Goed
  • Goed
transmissie
500
  • Nee
  • Shifted through all speeds
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
210
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight front inner tie rod shows some wear
rem
300
  • Goed
  • Goed
  • GoedWet inboard
hydrauliek
700
  • GoedDry
  • Goed
  • GoedDry
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth dry
  • Goed
giek
210
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCoupler cylinder mounting pin and bushing worn out
eindaandrijvingen
010
  • Geselecteerde AfdelingenSeepage from front axle seals
banden
  • Plugs and nails found in tires
  • 14.00-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanGoodyear1650NeeJaNee
links achteraanGoodyear1750NeeNeeNee
Rechts vooraanS.T.A. (American Contractor)2475NeeJaNee
Rechts achterGoodyear1650NeeJaNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Has slight vibration, noise coming from drivetrain.
  • 58in pallet style forks
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen