CAT TH406C MA4 - verreiker - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT TH406C MA4

CAT TH406C MA4

Jaar
2014
Gebruiksuren
5.325 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Vernal, UT
Basis informatie
MerkCAT TH406C MA4
Wheeler Machinery Co.
Categorieverreiker
SerienummerGAT00258
Voorraad nummerLKE02371U
Catalogus nummer10193598
Jaar2014
Uren5.325 h
LandVerenigde Staten
PlaatsVernal, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW39.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieBATTERY DUAL W/DISCONNECT
CAT C4.4 TIER 4 INT 142HP 6SP
FORKS, PALLET 2.36X6X60"
HEATER, ENGINE BLOCK 110V
HITCH,RETRIEVAL
Online Owner's Manual
PRICED 04/11/25 DA
QUICK COUPLER, IT HYDRAULIC
TIRES 460/70R24 XMCL AG TREAD
TRANS,POWER SHIFT W/HYD REV FAN
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen