Snel Zoeken

CAT TH255C

CAT TH255C

Jaar
2016
Gebruiksuren
3.352 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

N C MACHINERY CO.
Seattle, WA
+1 406 656 0202
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT TH255C
N C Machinery Co.
Categorieverreiker
SerienummerJK200836
Voorraad nummer23W1459
Catalogus nummer10090267
Jaar2016
Uren3.352 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSEATTLE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW59.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie2016 CAT TH255C TELEHANDLER
BATTERY, DISCONNECT SWITCH
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED WITH HEAT + AC
CARRIAGE, STANDARD 50"
COUNTERWEIGHT, ADSD-N
COUPLER,HYDRAULIC,STANDARD JLG
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N PLUS
FAN, ENGINE, VARIABLE
FENDER, CAB, SINGLE
FORK, LUMBER 1.5" X 6" X 60"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LICENSE PLATE
LIGHTS, ROADING, RH DIP
LOADCHART, STD CPLR, USA
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MSO 5JFHB ENG S/N 11786555
Online Owner's Manual
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
RADIO READY
RAIN CAP, ENGINE BREATHER
REGIONAL ARRANGEMENT-ADSD-N
SEAT, FABRIC
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
TIRES, 12 X 16.5, PNEUMATIC
WASHER/WIPER, ROOF & REAR
WORKLIGHTS, CAB MOUNTED
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen