Screen Machine 4043T

Screen Machine 4043T

Prijs
310.275 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
1259 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkScreen Machine 4043T
Categorievergruizers
SerienummerD4043T-S-AC2679
Voorraad nummerHAI001020
Catalogus nummerCU4538515
Jaar2013
Uren1259 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIrving, TX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 310.275
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AFSTANDSBEDIENING, DRAADLOOSREMOTE CONTROL, WIRELESS
AFSTANDSBEDIENING MET KABELREMOTE CONTROL, TETHERED
AANGEDREVEN DOOR DIESELMOTORDIESEL ENGINE POWERED
DUST SUPPRESSIOON SYSTEMDUST SUPPRESSIOON SYSTEM
Extra informatieCrusher: 40" x 43" Horizontal Impact Crusher, Large 43" Wide x 32", Engine & Controls, Caterpillar® C-9 ACERT Tier III 300 HP Diesel Engine, Cattron® Wireless Remote Control Operation, Hopper / Feeder, Spray Bar Dust Suppression System, Automatic Feeder Shutoff Sensor, Tethered Pendant Movement Control
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 2109413407
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon