Masaba FEED 10X16

Masaba FEED 10X16

Prijs
182.500 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
1500 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkMasaba FEED 10X16
Categorievergruizers
Serienummer2017225
Voorraad nummerNC000352
Catalogus nummerCU4467193
Jaar2017
Uren1500 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 182.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieFOLD DOWN STEEL GUARD
AIR BRAKES W/EMERGENCY VALVE
SELF RELIEVING HOPPER 10'X16'
PRIMER COAT, ENAMAL METSO BEIGE
GRIZZLY BARS 6"TO 8" SPACING
2- OWNERS MANUALS
3"BARS 6"TO 8" SPACING
HEAD DRIVE
DODGE TA7315H40 W/SHEAVE & QD
40HP ELECTRIC W/SHEAVE & QD BE
10"CHANNEL 42"X20' BELT FEEDER
0-100FPM
HD 18"LAGGED DRUM PULLEY
BEARINGS DODGE TYPE E 4 7/16"
HD WIDE FLANGE BEAM
15HP ELEC MOTOR,PUMP,CYL,RESV
2-CRANK DOWN LEVELING LEGS
APPRORIATE GUARDING SUPPLIED
2-RUBBER HOPPER SIDE GUARDS
HD 25,000 W/8-11X22.5 RADIALS
HYDRAULIC RAISE & LOWER MAN PI
6'WITH ADJUST RUBBER FLASHING
BEARINGS 4 7/16"W/DODGE TYPE E
48"3-PLY 1/4"X1/16"CONVEYOR BE
BEARINGS 3 7/16"W/DODGE SCM BE
SPLICE- BY MASABA
MARTIN PIT W/TWIST TENSIONER
.
BEARINGS 2 7/16" DODGE SCM
HD 12"SELF CLEAN WING PULLEY
BEARINGS 3 7/16" DODGE SCM
HD 16"SELF CLEAN WING PULLEY
FLEXCO EZP1 WIPER W/SPRING TENSI
SPLICE BY MASABA
42"3-PLY 1/4"X16"CONVEYOR BELT
18"SCREW TYPE
12"CHANNEL STACKABLE FRAME TYP
PRECISION CEMA C,5"DIA TROUGH
PRECISION CEMA C,5"RETURN ROLLE
PRECISION SHAFT IMPACT 9"SPACING
PRECISION CEMA C,5"DIA
IDLER PRECISION CEMA C,5"DIA
350 FPM
DODGE TA6307H25 W/SHEAVE QD BU
2-DODGE 1 15/16"SCM PILLOW BLO
40HP ELEC W/SHEAVE & QD BUSHIN
HD 20"LAGGED DRUM PULLEY
48"X48'ADJUST DISCHARGE CONVEY
WITH DRIVE GUARD
PRICED 1-23-20 KRL
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Dealer
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon