Masaba FEED 10X16

Masaba FEED 10X16

Prijs
112.400 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
550 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkMasaba FEED 10X16
Categorievergruizers
Serienummer2013287
Voorraad nummerNC000153
Catalogus nummerCU2042722
Jaar2013
Uren550 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 112.400
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieHD WIDE FLANGE BEAM
2-CRANK DOWN LEVELING LEGS
.
HD 25,000 W/8-11X22.5 RADIALS
AIR BRAKES W/EMERGENCY VALVE
SELF RELIEVING HOPPER 10'X16'
GRIZZLY BARS 6"TO 8" SPACING
3"BARS 6"TO 8" SPACING
15HP ELEC MOTOR,PUMP,CYL,RESV
APPRORIATE GUARDING SUPPLIED
2-RUBBER HOPPER SIDE GUARDS
FOLD DOWN STEEL GUARD
PRIMER COAT, ENAMAL METSO BEIGE
2- OWNERS MANUALS
HEAD DRIVE
10"CHANNEL
40HP ELECTRIC W/SHEAVE & QD BE
DODGE TA7315H40 W/SHEAVE & QD
0-100FPM
WITH DRIVE GUARD
BEARINGS DODGE TYPE E 4 7/16"
HD 18"LAGGED DRUM PULLEY
BEARINGS 3 7/16" DODGE SCM
HD 16"SELF CLEAN WING PULLEY
BEARINGS 2 7/16" DODGE SCM
HD 12"SELF CLEAN WING PULLEY
42"3-PLY 1/4"X16"CONVEYOR BELT
18"SCREW TYPE
SPLICE BY MASABA
48"X48'ADJUST DISCHARGE CONVEY
2-DODGE 1 15/16"SCM PILLOW BLO
DODGE TA6307H25 W/SHEAVE QD BU
FLEXCO EZP1 WIPER W/SPRING TENSI
PRECISION CEMA C,5"RETURN ROLLE
PRECISION SHAFT IMPACT 9"SPACING
40HP ELEC W/SHEAVE & QD BUSHIN
12"CHANNEL STACKABLE FRAME TYP
HD 20"LAGGED DRUM PULLEY
BEARINGS 4 7/16"W/DODGE TYPE E
350 FPM
48"3-PLY 1/4"X1/16"CONVEYOR BE
BEARINGS 3 7/16"W/DODGE SCM BE
IDLER PRECISION CEMA C,5"DIA
PRECISION CEMA C,5"DIA TROUGH
MARTIN PIT W/TWIST TENSIONER
SPLICE- BY MASABA
HYDRAULIC RAISE & LOWER MAN PI
6'WITH ADJUST RUBBER FLASHING
PRECISION CEMA C,5"DIA
PRICED BY KRL 6/3/19
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Dealer
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon