Metso ST2.8

Metso ST2.8

Prijs
242.762 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
689 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkMetso ST2.8
Categorievergruizer
Serienummer79569
Voorraad nummer460739
Catalogus nummerCU4381481
Jaar2018
Uren689 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, CO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 242.762
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie(-20C/-4F TO 35C/95F); STANDARD
AIR FILTERS; STANDARD OVERSIZE
BELT FEEDER FEEDING UNIT TYPE
C4.4 CAT DIESEL ENGINE; TIER 3
CLASS; STANDARD CLIMATE KIT
CONVEYOR; STANDARD SIDE CONVEYOR
CONVEYOR; UNIT CONTROL TYPE
EXTENSION; ST2.8 TWO-DECK SCREEN
FINISHING; ANSI SAFETY LABELS
GD 12/22/18
INCOMING FREIGHT/$9008.13
MEDIUM SIZE; STANDARD UNDERSIZE
METSO METRICS SYSTEM INCLUDED
RADIO (US/458MHZ); METSO BEIGE
SCREEN MEDIA TYPE, TOP DECK;
SIDE CONVEYOR;STANDARD UNDERSIZE
SUPPORT DECK ONLY
TRACK CONTROL REMOTE CONTROL
WIDE, HYDRAULIC FEED HOPPER SIDE
WITHOUT IC; TOOL KIT INCLUDED
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cliff Kelley
Telefoon:+1 303 7393000
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon