Snel Zoeken

Metso LT106

Metso LT106

Jaar
2013
Gebruiksuren
8.746 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkMetso LT106
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorievergruizer
Serienummer77652
Voorraad nummer526191
Catalogus nummer10131940
Jaar2013
Uren8.746 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatie2 SPEED MODE, HI-SPD STOCKPILE
20" UNDER FEEDER FINES DISCHARGE
2013 METSO MOBILE TRACK CRUSHER
3'7"X13'8"VGF FEEDER W/HYD,WINGS
30" BELT MAGNER
3314/06/14/24
39" DISCHARGE CONVEYOR WITH
AS IS / AS RECEIVED
AUTO SETTING CONTROLS
C106 42"X28"JAW W/HYD TOGGLE,ADJ
CAT C9 300HP DIESEL
CONVEYOR , 16" TBG
HEIGHT: 11'2", HD TRACK FRAME,
HYDRAULIC CRUSHER DRIVE
HYDRAULIC FOLDING HEAD SECTION
LARGE STROKE/HARD ROCK,
LOKOTRACK,NORBERG C106
METSO TRACK MOUNTED JAW CRUSHER
WIDTH: 9'2", LENGTH: 49'9"
WIRELESS REMOTE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen