Snel Zoeken

CAT CS56B

CAT CS56B

Jaar
2015
Gebruiksuren
2.502 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT CS56B
Quinn Company
CategorieTrilrolwalsen
SerienummerL8H00931
Voorraad nummerUC0002426
Catalogus nummer10060086
Jaar2015
Uren2.502 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW143.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie*CS56B VIBRATORY COMPACTOR
*ENGINE, TIER 4 CERTIFIED
*FREQUENCY, FIXED
*LIGHTS, UPGRADED
*MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
*NO BLADE
*NO PRODUCT LINK
*OIL, HYDR, FACTORY FILLED
*PLATFORM, ROPS/FOPS
*SCRAPER, STEEL, FRONT
*SCREEN, STANDARD
*SEAT BELT, 3"
*SEAT, VINYL
*SENSOR, DRIVE POWER
*TIRES, FLOTATION, 8PR
INLAND FREIGHT
INSTRUCTIONS, NORTH AMERICAN
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
310
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHOOD
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed08/2023
meters, cabine, console
200
  • Ja
  • Goed
  • Goed
motor
200
  • NONE EPA 2014 TIER INTERIM RED TAG # YG3F46
  • 1/4 FULL
  • Nee
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
400
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
100
  • GoedALL SPEED OK
besturing
300
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • ALL GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
trommel
600
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 63%
  • PM 2 @ 2495
  • 23.1-26
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links achteraanFIRESTONE2066NeeNeeNee
Rechts achterFIRESTONE1860NeeNeeNee
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen