Snel Zoeken

CAT CS56B

CAT CS56B

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.565 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT CS56B
Quinn Company
CategorieTrilrolwalsen
SerienummerS5600279
Voorraad nummerUC0002435
Catalogus nummer10066211
Jaar2016
Uren2.565 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW143.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TransmissiebeveiligingGuard, Transmission
Extra informatieCERTIFICATE OF ORIGIN
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, ROPS/FOPS
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, UPGRADED
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
NO BLADE
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 3"
SEAT, VINYL
SENSOR, DRIVE POWER
TIRES, 23.1-26 8PR R-3
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • GOOD. HOOD LATCH & POST WORN
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedJUNE 2023
meters, cabine, console
200
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • JaTIER 4 FINAL EPA 2016 RED TAG # AH4U56
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • RED
  • 100 %
  • 99%
  • GOOD
  • OK
  • OK CLEAR
  • GoedNEW
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
400
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
100
  • GoedFWD BACK OK
besturing
300
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
trommel
600
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 59%
  • PM 4 @ 2556.8
  • 23.1-26
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links achteraanBKT3480NeeNeeNee
Rechts achterFIRESTONE16100NeeNeeNee
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen