Snel Zoeken

CAT CS56B

CAT CS56B

Jaar
2017
Gebruiksuren
2.549 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT CS56B
Quinn Company
CategorieTrilrolwalsen
SerienummerS5600429
Voorraad nummerCCU001000
Catalogus nummer10077168
Jaar2017
Uren2.549 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW126.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TransmissiebeveiligingGuard, Transmission
Extra informatieCERTIFICATE OF ORIGIN
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, FIXED
INSTALLATION, ROPS/FOPS
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTS, UPGRADED
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
NO BLADE
NO COMPACTION SENSOR
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 3"
SEAT, VINYL
TIRES, 23.1-26 8PR R-3
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1200
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • GoedNEEDS ALL DECAL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedJULY 2023
  • Goed
meters, cabine, console
800
  • JaWET
  • Ja
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
500
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED
  • 100%
  • 70%
  • GOOD
  • 71
  • CLEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
300
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
trommel
600
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEW
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 58%
  • OK
  • 23.1-26
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links achteraanFIRESTONE1550NeeNeeNee
Rechts achterFIRESTONE2066NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PM 4 @ 1976
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen