Snel Zoeken

CAT CS54B

CAT CS54B

Jaar
2019
Gebruiksuren
578 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT CS54B
Michigan CAT
CategorieTrilrolwalsen
SerienummerCS500918
Voorraad nummerCS5918
Catalogus nummer10094304
Jaar2019
Uren578 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBrownstown Twp., Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW139.903 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieCANOPY, 84" DRUM
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
310
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor scratches and a little surface rust
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
200
  • Ja
  • Arm rests show some wear and left arm rest is missing a bolt
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
100
  • Goed
besturing
400
  • GoedP&B has very little to no movement
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
trommel
420
  • 84” Smooth Drum
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShow very little wear
  • Geselecteerde AfdelingenShows very little wear
  • Goed
  • Goed
banden
  • Matching set of 23.1-26
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links achteraanFirestone2055NeeNeeNee
Rechts achterFirestone1855NeeNeeNee
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen