MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60

Bouw- en mijnbouw apparatuur MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60

Prijs
op aanvraag
Jaar
2019
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
Merk MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60
Categorietransporteurs
SerienummerWCS19310076
Voorraad nummerNC000537
Catalogus nummerCU4477004
Jaar2019
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieROLLER
TOSHIBA 20 HP MOTOR
X125'
36" 3PLY 3\16" X 1\16" CONVEYOR
B 60 V BELT
FLEXCO 140C CLIPS
CEMA C 5" X 36" 20� TROUGHING
CEMA C 5" X 36" 35� TROUGHING
4 1\2" RETURN ROLLER BRACKET
CEMA C 5" X 36" STEEL RETURNS
SCM BEARING
7 RETURN ROLLER GUARDS
CONVEYOR FRAMES
TAIL PULLEY TAKE-UP FRAME
2 SIDE GUARDS ON HOPPER
ORDERED FOR STOCK 10/4/18 KLS
ROLLERS
12"WING PULLEY 2 7/16"SCM BEARIN
14"LAGGED DRUM PULLEY 2 7/16"BRG
2 15/16"PGSP HEAD SHAFT - DODGE
48" FEED HOPPER W/ FLASHING
3 PLY 2 X 1 CONVEYOR BELTING
DODGE TAII 425 GEARBOX W/ 2 7/16
PRECISION CEMA C 5" ROLLER
BUSHING
Features
Extra informatieROLLER
TOSHIBA 20 HP MOTOR
X125'
36" 3PLY 3\16" X 1\16" CONVEYOR
B 60 V BELT
FLEXCO 140C CLIPS
CEMA C 5" X 36" 20� TROUGHING
CEMA C 5" X 36" 35� TROUGHING
4 1\2" RETURN ROLLER BRACKET
CEMA C 5" X 36" STEEL RETURNS
SCM BEARING
7 RETURN ROLLER GUARDS
CONVEYOR FRAMES
TAIL PULLEY TAKE-UP FRAME
2 SIDE GUARDS ON HOPPER
ORDERED FOR STOCK 10/4/18 KLS
ROLLERS
12"WING PULLEY 2 7/16"SCM BEARIN
14"LAGGED DRUM PULLEY 2 7/16"BRG
2 15/16"PGSP HEAD SHAFT - DODGE
48" FEED HOPPER W/ FLASHING
3 PLY 2 X 1 CONVEYOR BELTING
DODGE TAII 425 GEARBOX W/ 2 7/16
PRECISION CEMA C 5" ROLLER
BUSHING
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Dealer
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon