MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60

Bouw- en mijnbouw apparatuur MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60

Prijs
op aanvraag
Jaar
2020
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
Merk MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60
Categorietransporteurs
SerienummerNCM00059
Voorraad nummerNCM00059
Catalogus nummerCU4695023
Jaar2020
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieNUTS
14" X 36" LAGGED PULLEY ASSY
XT30-2 7\16" BUSHING 14" X 36"
LAGGED PULLEY ASSY XT30
7 RETURN ROLLER GUARDS
2 7\16" BUSHING
36" X125' 3PLY 1/4 COVER 330PIW
12" X 38" WING PULLEY XT30 -
HEAD PULLEY SHAFT 2-7/16 1045TGP
TAIL PULLEY SHAFT 2-7/16 1045TGP
BOLT HARDWARE WITH COIL ROD AND
2 SIDE GUARDS ON HOPPER
SCM 2 7/16" HEAD PULLEY BEARING
P2B-SCM
TOSHIBA MOTOR
2B7.0 WITH 1-7/16 BUSHING
2B8.6 WITH 1-5/8 BUSHING
TA4207H25 GEARBOX
B 60 V BELT
ORDERED FOR STOCK 10/4/18 KLS
CEMA C 5" X 36" STEEL RETURNS
CEMA C 5"X 36" 35DG.TROUGHING
ROLLER
CEMA C 5"X 36" 20DG.TROUGHING
Features
Extra informatieNUTS
14" X 36" LAGGED PULLEY ASSY
XT30-2 7\16" BUSHING 14" X 36"
LAGGED PULLEY ASSY XT30
7 RETURN ROLLER GUARDS
2 7\16" BUSHING
36" X125' 3PLY 1/4 COVER 330PIW
12" X 38" WING PULLEY XT30 -
HEAD PULLEY SHAFT 2-7/16 1045TGP
TAIL PULLEY SHAFT 2-7/16 1045TGP
BOLT HARDWARE WITH COIL ROD AND
2 SIDE GUARDS ON HOPPER
SCM 2 7/16" HEAD PULLEY BEARING
P2B-SCM
TOSHIBA MOTOR
2B7.0 WITH 1-7/16 BUSHING
2B8.6 WITH 1-5/8 BUSHING
TA4207H25 GEARBOX
B 60 V BELT
ORDERED FOR STOCK 10/4/18 KLS
CEMA C 5" X 36" STEEL RETURNS
CEMA C 5"X 36" 35DG.TROUGHING
ROLLER
CEMA C 5"X 36" 20DG.TROUGHING
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Michael Harding
Telefoon:+1 801 978 1673
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon