MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60

Bouw- en mijnbouw apparatuur MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60

Prijs
18.500 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
Merk MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X60
Categorietransporteurs
Serienummer1806-4
Voorraad nummerNC000368
Catalogus nummerCU4467235
Jaar2018
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 18.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie48" FEED HOPPER W/ FLASHING
3 PLY 2 X 1 CONVEYOR BELTING
BUSHING.
TOSHIBA 20 HP MOTOR
DODGE TAII 425 GEARBOX W/ 2 7/16
2 7/16" PGSP TAIL SHAFT - DODGE
SCM BEARING.
2 15/16"PGSP HEAD SHAFT - DODGE
12"WING PULLEY 2 7/16"SCM BEARIN
2- SIDE GUARDS ON HOPPER
PRICED 3-13-19 KRL
14"LAGGED DRUM PULLEY2-15/16"BRG
7- RETURN ROLLER GUARDS
PRECISION CEMA C 5" ROLLER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Dealer
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon