MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Bouw- en mijnbouw apparatuur MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Prijs
26.900 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1000 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
Merk MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H
Categorietransporteurs
SerienummerNC000224
Voorraad nummerNC000224
Catalogus nummerCU2341384
Jaar2016
Uren1000 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 26.900
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie36X40 HYDRAULIC CONVEYOR
TROUGHING IDLERS
3-PLY 1/4" TOP BELTING
300 FPM
HXT-425B HYDRAULIC REDUCER
B30 VANE MOTOR
2 7/16" REDUCER BUSHING
OUTPUT HP (10.9) CLASS 2
RUNNING TORQUE = 10,584 LB-IN
STARTING TORQUE = 28,164 LB-IN
RUNNING PRESSURE = 887 PSI
FLOW RATE = 26 GPM
16" DIA X 38" WIDE CROWN FACE
STANDARD DUTY DRUM
1/2" THICK VULCANIZED HERRING
BONE GROOVED LAGGING
3 7/16" DIA X 77" LONG STEEL
(2) 3 7/16" BUSHINGS
3 7/16" THRU BUSHINGS, TURNED TO
SHAFT
2 7/16" FOR DRIVE,MOUNTED OFFSET
2 15/16" FOR BEARINGS,TURNED TO
ON CENTERS
2-TWO BOLT PB BEARINGS MOUNTED
THE BELT TO TAIL PULLEY WITH
HARDLINES RUNNING THE LENGTH OF
CONVEYOR LEGS
(2) 12" WHIP HOSES
BACK SOLID 4'
FRONT ADJUSTABLE FROM 6'TO 10'
PRICED 4-12-16 KRL
HOPPER
Features
Extra informatie36X40 HYDRAULIC CONVEYOR
TROUGHING IDLERS
3-PLY 1/4" TOP BELTING
300 FPM
HXT-425B HYDRAULIC REDUCER
B30 VANE MOTOR
2 7/16" REDUCER BUSHING
OUTPUT HP (10.9) CLASS 2
RUNNING TORQUE = 10,584 LB-IN
STARTING TORQUE = 28,164 LB-IN
RUNNING PRESSURE = 887 PSI
FLOW RATE = 26 GPM
16" DIA X 38" WIDE CROWN FACE
STANDARD DUTY DRUM
1/2" THICK VULCANIZED HERRING
BONE GROOVED LAGGING
3 7/16" DIA X 77" LONG STEEL
(2) 3 7/16" BUSHINGS
3 7/16" THRU BUSHINGS, TURNED TO
SHAFT
2 7/16" FOR DRIVE,MOUNTED OFFSET
2 15/16" FOR BEARINGS,TURNED TO
ON CENTERS
2-TWO BOLT PB BEARINGS MOUNTED
THE BELT TO TAIL PULLEY WITH
HARDLINES RUNNING THE LENGTH OF
CONVEYOR LEGS
(2) 12" WHIP HOSES
BACK SOLID 4'
FRONT ADJUSTABLE FROM 6'TO 10'
PRICED 4-12-16 KRL
HOPPER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Dealer
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon