MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Bouw- en mijnbouw apparatuur MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Prijs
28.265 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
150 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
Merk MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H
Categorietransporteurs
Serienummer1703
Voorraad nummerNC000295
Catalogus nummerCU4467227
Jaar2016
Uren150 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 28.265
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie24" X 48" HOPPER EXTENSIONS
FIXED LEG KIT.
FULL ADJUSTABLE FRONT LEGS KIT
WITH 8FT. ANGLE BASE AND REAR
HYD. LINES RAN TO TAIL END OF
CONVEYOR W/ FITTINGS.
HXT 415 HYD. GEARBOX W/HDYROIL
B30 MOTOR.
WITH 4-1/2" DROP BRACKET
4 EA. 5" CEMA C RETURN ROLLER
ROLLER.
ROLLERS
6 EA. 5" CEMA C 35 DG. TROUGHING
6 EA. 5" CEMA C 20 DG. TROUGHING
12" WING W/2 7/16" BUSHING
14" LAGGED DRUM W/2 7/16" BUSH
PRICED KRL 10/12/17
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Dealer
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon