Masaba CON 48X63

Masaba CON 48X63

Prijs
83.940 USD
Jaar
2014
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkMasaba CON 48X63
Categorietransporteurs
Serienummer2014253
Voorraad nummerNC000210
Catalogus nummerCU2065920
Jaar2014
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, UT
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 83.940
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieCROSS BELT MAGNET STAND
W12X40# BEAM
C4X5.4# BEAM
2"X2"X1/4"
FOLDING SUPPORT MANUAL RAISE W/
PIN LOCK ADJUSTMENT/KICKER BRACE
4-11RX22.5 TIRES
.
W/PINLOCK HGHT ADJUSTMENT
CLASS II HEAD DRIVE
DODGE TXT#7 W/SHEAVE QD BUSHING
40HP ELEC W/SHEAVE & QD BUSHINGS
WITH DRIVE GUARD
1200TPH BASED 100# PER CUBIC FT
350FPM @ 18 DEGREES
HD PULLEY 18"DIA RUBBER LAGGED
HD 16"DIA SELF CLEAN WING PULLEY
BEARINGS 3 15/16"SHAFT DODGE E
24"SCREW TYPE
BEARINGS 3 7/16"SHAFT DODGE WSTU
FLEXCO MECHANICAL STEEL FASTENER
4PLY 1/4"X1/16"CONVEYOR BELTING
CAT
CAT PRIMARY
CEMA C,CAT 35* 5'DIA IDLE 42"SPA
CEMA C,CAT 20* SEALED 5"DIA IDLE
10'LONG W/ADJUST RUBBER FLASHING
CEMA C,CAT SEALED 5'IDLE 10'SPAC
W/5TH WHEEL PIN/HEAD OF CONVEYOR
HOPPER
NOT INCLUDED
BLASTED
1-COAT OF 2-PART URETHANE PRIMER
/MUD FLAPS
TAIL PULL,VBELT,NIP,HEAD PULLEY
PRICED BY JAS 09/28/2015
1-COAT OF 2 PART URETHANE PAINT
2-COPIES MAINTENANCE & PARTS
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHEELER MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Michael Harding
Telefoon:+1 801 978 1673
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon