Olympian G40F3

Olympian G40F3

Prijs
6.000 USD
Jaar
2006
Gebruiksuren
303 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkOlympian G40F3
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerNFS02850
Voorraad nummerEU00018
Catalogus nummerCU4451901
Jaar2006
Uren303 h
LandVerenigde Staten
PlaatsKnoxville, TN
Prijzen
Prijs exclusief BTW6.000 USD
BTW USD
Prijs inclusief BTW USD
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Motor vermogen54,4 pk
Generator vermogen60 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatie2006 Olympian G40F3, 40kW standby, S/N: NFS02850, Ford ESG642 4.2L 6-Cylinder Natural Gas/Propane engine (S/N: 06KZ52239), 120/208V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 303 hrs., Analog 4001 control panel, 150 AMP main breaker, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. Unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-72 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 4500 lbs. Located in Knoxville,TN.
Features
Accessoires
AARDGASNATURAL GAS
GENERATORENGENERATORS
RESERVESTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTOMATISCHE STARTAUTO START
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Extra informatie2006 Olympian G40F3, 40kW standby, S/N: NFS02850, Ford ESG642 4.2L 6-Cylinder Natural Gas/Propane engine (S/N: 06KZ52239), 120/208V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 303 hrs., Analog 4001 control panel, 150 AMP main breaker, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. Unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-72 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 4500 lbs. Located in Knoxville,TN.
Vermogen
Standby
60Hz
60kVA / 40kW / 208Volts @ 1800RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
STOWERS POWER SYSTEMSZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Robbie Brown
Telefoon:+1 865 279 9247
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon