Snel Zoeken

Olympian G150

Olympian G150

Jaar
2015
Gebruiksuren
39 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOlympian G150
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerGXG03935
Voorraad nummerEPU11149
Catalogus nummer4915829
Jaar2015
Uren39 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIndianapolis, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW50.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Motor vermogen190 pk
Generator vermogen187 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatieDESCRIPTION:
2015 Olympian G150 S#GXG03935, 140kW Standby, 120 / 208V or 277/480V, 3PH, 60HZ, 1800RPM, 39 Hours, Generac 8.9 Natural Gas Engine, Radiator-Cooled, Standard Air Cleaner, Block Heater, Olympian Digital Control Panel, 600A Circuit Breaker Protection, Electric Start, Charging Alternator, Weatherproof Enclosure.

SERVICE WORK:
Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 168”
W – 50”
H – 70”
Weight: 6,000 lbs.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen