Olympian G100

Olympian G100

Prijs
21.000 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
694 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkOlympian G100
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerGXG03036
Voorraad nummerEPU10661
Catalogus nummerCU4452886
Jaar2014
Uren694 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIndianapolis, IN
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 21.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Generator vermogen125 kVA
Frequentie60 Hertz
Features
Extra informatie2014 Olympian G100 S#GXG03036, 100kW standby/90kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 28,234 hours, 8.9L V8 engine, operates on propane or natural gas, H-100 digital control panel, 150A breaker, standard air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater, weatherproof enclosure

SERVICE WORK: generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602
Vermogen
Standby
60Hz
125kVA / 100kW / 480Volts @ 1800RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
MACALLISTER MACHINERY CO., INCZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment 317-545-2151
Telefoon:+1 3175452151
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon