Olympian G60F3

Olympian G60F3

Prijs
11.500 USD
Jaar
2007
Gebruiksuren
186 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkOlympian G60F3
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerNGD00542
Voorraad nummerEU00042
Catalogus nummerCU4658964
Jaar2007
Uren186 h
LandVerenigde Staten
PlaatsKnoxville, TN
Prijzen
Prijs exclusief BTW11.500 USD
BTW USD
Prijs inclusief BTW USD
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Motor vermogen81,6 pk
Generator vermogen75 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatie2007 Olympian G60F3, 60kW standby, S/N: NGD00542, Ford WSG1068 4.6L 8-Cylinder Natural Gas/Propane engine, 120/208V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 186 hrs., EMCP 3.2 control panel, (2x) 100 AMP main breakers, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. Unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-110 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 3,800 lbs. Located in Knoxville, TN.
Features
Extra informatie2007 Olympian G60F3, 60kW standby, S/N: NGD00542, Ford WSG1068 4.6L 8-Cylinder Natural Gas/Propane engine, 120/208V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 186 hrs., EMCP 3.2 control panel, (2x) 100 AMP main breakers, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. Unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-110 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 3,800 lbs. Located in Knoxville, TN.
Vermogen
Standby
60Hz
75kVA / 60kW / 208Volts @ 1800RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
STOWERS POWER SYSTEMSZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Robbie Brown
Telefoon:+1 865 279 9247
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon