Olympian G30F3

Olympian G30F3

Prijs
op aanvraag
Jaar
2004
Gebruiksuren
290 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkOlympian G30F3
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerNFS01411
Voorraad nummerEU00044
Catalogus nummerCU4658962
Jaar2004
Uren290 h
LandVerenigde Staten
PlaatsKnoxville, TN
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Motor vermogen40,8 pk
Generator vermogen37 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatie2004 Olympian G30F3, 30kW standby, S/N: NFS01411, Ford ESG642 4.2L 6-Cylinder Natural Gas/Propane engine (S/N: 04ZK20561), 277/480V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 379 hrs., Analog 2001 control panel, 50 AMP main breaker, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. The unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-72 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 3,500 lbs. Located in Knoxville, TN
Features
Extra informatie2004 Olympian G30F3, 30kW standby, S/N: NFS01411, Ford ESG642 4.2L 6-Cylinder Natural Gas/Propane engine (S/N: 04ZK20561), 277/480V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 379 hrs., Analog 2001 control panel, 50 AMP main breaker, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. The unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-72 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 3,500 lbs. Located in Knoxville, TN
Vermogen
Standby
60Hz
37kVA / 30kW / 480Volts @ 1800RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
STOWERS POWER SYSTEMSZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Robbie Brown
Telefoon:+1 865 279 9247
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon