Olympian D200P1 - Stationaire Generatorsets - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Olympian D200P1

Olympian D200P1

Jaar
1998
Gebruiksuren
1.026 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOlympian D200P1
MacAllister Machinery
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerD3383A/001
Voorraad nummerEPU11349
Catalogus nummer10143010
Jaar1998
Uren1.026 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIndianapolis, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW35.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Motor vermogen272 pk
Generator vermogen250 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatieDESCRIPTION: 1998 Olympian D200P1 Generator Set S#D3383A/001, 200kW Standby, 277/480V (12-Lead Reconnectable), 3PH, 60Hz, 1800RPM, 1026 Hours, Perkins Diesel Engine (272HP), Wood 1724 Governor, Engine-Mounted Radiator, Heavy-Duty Air Cleaner, Jacket Water Heaters, Charging Alternator, Energenius 10A Battery Charger, 24V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, Analog Control Panel w/Local Annunciator, 400A Circuit Breaker, Weather-Proof Enclosure w/ 380-Gallon Sub-Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 143"
W – 51"
H – 88"
Weight: 6,000lbs.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.