Olympian D150P1 - Stationaire Generatorsets - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Olympian D150P1

Olympian D150P1

Jaar
2005
Gebruiksuren
538 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOlympian D150P1
MacAllister Machinery
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerNAT01578
Voorraad nummerEPU11355
Catalogus nummer10158664
Jaar2005
Uren538 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIndianapolis, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW33.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Motor vermogen204 pk
Generator vermogen187 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatieDESCRIPTION: 2005 Olympian D150P1 Generator Set S#NAT01578, 150kW Standby/135kW Prime, 120/208V (12-Wire Reconnectable), 3PH, 60Hz, 1800RPM, 538 Hours, Perkins 6 Cylinder Diesel Engine, Electronic Governor, Engine-Mounted Radiator, Heavy-Duty Air Cleaner, Jacket Water Heater, 12V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, Analog Control Panel, 600A Circuit Breaker, Weatherproof Enclosure Upon a 300 Gallon Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 116"
W – 44"
H – 96"
Weight: 5,500lbs.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen