Snel Zoeken

Olympian D100P1

Olympian D100P1

Jaar
2003
Gebruiksuren
494 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOlympian D100P1
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerNPS01280
Voorraad nummerEPU11161
Catalogus nummer10059198
Jaar2003
Uren494 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIndianapolis, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW30.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Motor vermogen136 pk
Generator vermogen125 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatieDESCRIPTION: 2003 Olympian D100P1 S#NPS01280, 100kW Standby/90kW Prime, 277/480V 3PH, 60HZ, 1800RPM, 494 Hours, Perkins Diesel Engine, Radiator-Cooled, Standard Air Cleaner, Block Heater, Electric Starter, Analog Control Panel, Circuit Breaker Protection, Sound-Attenuated Enclosure Upon 225-Gallon Base Fuel Tank.

SERVICE WORK:
Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
L – 110”
W - 43”
H - 84”
Weight: 4,000 lbs.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen