Denyo DCA100ESI

Denyo DCA100ESI

Prijs
18.921 USD
Jaar
2008
Gebruiksuren
7671 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA100ESI
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer3772505
Voorraad nummerUA839
Catalogus nummerCU4519657
Jaar2008
Uren7671 h
LandAustralië
PlaatsLarapinta, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 18.921
BTW (10%)$ 1.892
Prijs inclusief BTW$ 20.813
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Extra informatieSound attenuated, enclosed diesel generator 
Isuzu DD-6BG1T diesel engine
Inline direct injected turbocharged
Denyo brushes generator
Complete with 225L integral fuel tank
Prime rated output 80 kVA / Standby 88kVA
Sound level rated at 59dBA @ 7m
Ready to Run
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon