Denyo DCA60ESH

Denyo DCA60ESH

Prijs
12.279 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
6015 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA60ESH
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer3748481
Voorraad nummerUA858
Catalogus nummerCU4516153
Jaar2011
Uren6015 h
LandAustralië
PlaatsBrisbane, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 12.279
BTW (10%)$ 1.228
Prijs inclusief BTW$ 13.507
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Extra informatieDETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA858
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2011
Hours: 6,015
Retail Price: $18,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 2200mm
Width (mm): 880 mm
Height (mm): 1250 mm
Weight (Kg): 1120 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
50 KVA Continuous / 55 KVA Standby for up to 8 hours
Reliable & Efficient Hino W04D-TG Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 125 Ltr bunded, fuel tank
61 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon