Denyo DCA-25ESI

Denyo DCA-25ESI

Prijs
8.186 USD
Jaar
2010
Gebruiksuren
7445 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA-25ESI
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer3834913
Voorraad nummerUA853
Catalogus nummerCU4472691
Jaar2010
Uren7445 h
LandAustralië
PlaatsBrisbane, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 8.186
BTW (10%)$ 819
Prijs inclusief BTW$ 9.004
Details
Generator vermogen20 kVA
Frequentie50 Hertz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Extra informatieOPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Isuzu Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA853
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 7,445
Retail Price: $12,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Vermogen
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon