Denyo DCA25ESI

Denyo DCA25ESI

Prijs
7.474 USD
Jaar
2008
Gebruiksuren
7900 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA25ESI
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer3784528
Voorraad nummerUA951
Catalogus nummerCU4519654
Jaar2008
Uren7900 h
LandAustralië
PlaatsLarapinta, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 7.474
BTW (10%)$ 747
Prijs inclusief BTW$ 8.221
Details
Generator vermogen20 kVA
Frequentie50 Hertz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Extra informatieHeavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator 
Complete with extended bunded fuel tank 
20kVA Continuous / 22kVA standby up to 8 hours
Ultra reliable & fuel efficient Isuzu diesel engine
Direct close coupled to a Denyo brushless A/C generator
Fitted with residential grade exhaust silencer
Digital metered control panel, main output circuit breaker
Vermogen
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon