Denyo DCA13ESY

Denyo DCA13ESY

Prijs
5.423 USD
Jaar
2010
Gebruiksuren
10952 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA13ESY
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer3826393
Voorraad nummerUA953
Catalogus nummerCU4516973
Jaar2010
Uren10952 h
LandAustralië
PlaatsBrisbane, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 5.423
BTW (10%)$ 542
Prijs inclusief BTW$ 5.965
Details
Generator vermogen11 kVA
Frequentie50 Hertz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
50 hZ50 hZ
Extra informatieHeavy Duty, sound attenuated, enclosed diesel generator 
Yanmar 3TNV84-G Engine
Complete with 62L integral fuel tank 
Rated output 10.5 kVA Continuous 11kVA Standby 
Maximum rated current 14 amps 
Sound level 61dBA @ 7m
Ready to Run
Vermogen
Standby
50Hz
11kVA / 10kW / 415Volts @ 1500RPM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon