Denyo DCA125ESK

Denyo DCA125ESK

Prijs
23.101 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
4550 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkDenyo DCA125ESK
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer3719703
Voorraad nummerUA942
Catalogus nummerCU4520146
Jaar2013
Uren4550 h
LandAustralië
PlaatsLarapinta, QL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 23.101
BTW (10%)$ 2.310
Prijs inclusief BTW$ 25.412
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
OntluchtenPRIME
RESERVESTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Extra informatieSound attenuated, enclosed diesel generator 
Komatsu SAA6D102E-2-A diesel engine
Brushless, direct injected, turbocharged, aftercooled
Complete with 250L integral fuel tank 
Low Emission series, Powerful and eco friendly
Prime rated output 100 kVA / 110kVA Standby 
Sound level rated at 60dBA @ 7m
Ready to Run
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Lisa Allan
Australië
Telefoon:+61 07 3722 1403
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon