Caterpillar G3406NA

Caterpillar G3406NA

Prijs
op aanvraag
Jaar
2012
Gebruiksuren
3 h
Video's van Caterpillar G3406NA
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar G3406NA
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer4453
Voorraad nummerRP11678
Catalogus nummerCU4348956
Jaar2012
Uren3 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTulsa, OK
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Generator vermogen170 kVA
Frequentie60 Hertz
Features
Accessoires
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
AARDGASNATURAL GAS
GENERATORENGENERATORS
60 hZ60 hZ
DoorlopendCONTINUOUS
Extra informatieCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Vermogen
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Gecertificeerd door Dealer
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WARREN POWER SYSTEMSZie inventarisSelecteer contact
Kelly Kirkland
Telefoon:+1 432 331 0042
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon