Caterpillar C15

Caterpillar C15

Prijs
105.500 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
24 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar C15
CategorieStationaire Generatorsets
SerienummerC5E04188
Voorraad nummerUE01210
Catalogus nummerCU4472738
Jaar2013
Uren24 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Leandro, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 105.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Generator vermogen625 kVA
Frequentie60 Hertz
Features
Accessoires
EPA LABELEPA LABEL
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
RESERVESTANDBY
60 hZ60 hZ
CAT-merkgeneratorCAT BRAND GENSET
AUTOMATISCHE STARTAUTO START
Extra informatieGENERATOR
USED C15 500KW CATERPILLAR
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Goed
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Vermogen
Standby
60Hz
625kVA / 500kW / 480Volts @ 1800RPM
Gecertificeerd door Dealer
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
PETERSON POWER SYSTEMSZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Eric Plebuch
Telefoon:+1 888 627 2924
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon