Snel Zoeken

CAT 3412C

CAT 3412C

Jaar
2003
Gebruiksuren
600 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 3412C
MacAllister Machinery
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer9EP02740
Voorraad nummerEPU11350
Catalogus nummer10155163
Jaar2003
Uren600 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIndianapolis, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW90.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Motor vermogen816 pk
Generator vermogen750 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatieDESCRIPTION: 2003 Caterpillar 3412C Generator Set S#9EP02740, 600kW Standby/545kW Prime, 277/480V (12-Lead Reconnectable), 3PH, 60Hz, 1800RPM, 556 Hours, CAT 3412C Diesel Engine, Woodward 2301A Electronic Governor, Engine-Mounted Radiator, Heavy-Duty Air Cleaner, Jacket Water Heater, Charging Alternator, Energenius 10A Battery Charger, Battery Disconnect Switch, 24V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, EMCP 2+ Control Panel w/Local Annunciator, 1000A Circuit Breaker, Sound-Attenuated Enclosure w/ 3300-Gallon Sub-Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
Genset:
L – 326"
W – 112"
H – 144"
Weight: 38,000lbs.

Muffler:
L – 151”
W – 33”
H – 31”
Weight: 500lbs.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen