Snel Zoeken

CAT 3412C

CAT 3412C

Jaar
1997
Gebruiksuren
750 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 3412C
MacAllister Machinery
CategorieStationaire Generatorsets
Serienummer81Z22122
Voorraad nummerEPU11351
Catalogus nummer10155162
Jaar1997
Uren750 h
LandVerenigde Staten
PlaatsIndianapolis, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW80.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Motor vermogen816 pk
Generator vermogen750 kVA
Frequentie60 Hertz
Extra informatieDESCRIPTION: 1997 Caterpillar 3412C Generator Set S#81Z22122, 600kW Standby/545kW Prime, 277/480V (12-Lead Reconnectable), 3PH, 60Hz, 1800RPM, 750 Hours, CAT 3412C Diesel Engine, Woodward 2301A Electronic Governor, Engine-Mounted Radiator, Standard Air Cleaner, Jacket Water Heater, Energenius 10A Battery Charger, 24V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, EMCP 2 Control Panel w/Local Annunciator, 1200A Circuit Breaker, Weather-Proof Enclosure w/ 2200-Gallon Sub-Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Serviced and Load Tested to 100% Capacity.

DIMENSIONS:
Genset:
L – 237"
W – 98"
H – 148"
Weight: 35,000lbs.

Muffler:
L – 151”
W – 33”
H – 31”
Weight: 500lbs.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen