Snel Zoeken

HOLP RT.201.180.CW20H

Bouw- en mijnbouw apparatuur HOLP RT.201.180.CW20H

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Achim B. Bremen
+49 4202516111
Toon telefoonnummer
Basis informatie
Merk HOLP RT.201.180.CW20H
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieSnelkoppelingen
SerienummerHOLP-20539
Voorraad nummerHOLP-20539
Catalogus nummer10127255
Jaar2019
LandDuitsland
PlaatsAchim b. Bremen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW12.700 USD
BTW (19%)2.413 USD
Prijs inclusief BTW15.113 USD
Details
Extra informatieBORE PIN 1: 70 MM
BORE PIN 2: 70 MM
CONDITION: 80 %
WIDTH STICK: 281 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen