OilQuick DEUTSCHLAND GMBH PRIMÄRPRODUKTE KOMPO - Snelkoppelingen - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH PRIMÄRPRODUKTE KOMPO

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH PRIMÄRPRODUKTE KOMPO

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Laatzen
+49 5102700211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOilQuick DEUTSCHLAND GMBH PRIMÄRPRODUKTE KOMPO
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieSnelkoppelingen
Serienummer71-2645
Voorraad nummer71-2645
Catalogus nummer10188496
Jaar2019
LandDuitsland
PlaatsLaatzen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW5.576 USD
BTW (19%)1.060 USD
Prijs inclusief BTW6.636 USD
Details
Extra informatieBORE PIN 1: 80 MM
BORE PIN 2: 80 MM
WIDTH STICK: 351 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen