Snel Zoeken

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65
CategorieSnelkoppelingen
SerienummerOQ17848
Voorraad nummerOQ17848
Catalogus nummer10055457
Jaar2017
LandDuitsland
PlaatsMittenwalde/OT Schenkendorf, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW5.248 USD
BTW (19%)997 USD
Prijs inclusief BTW6.245 USD
Details
Extra informatieDEPTH GAUGE: 430 MM
BORE PIN 1: 70 MM
BORE PIN 2: 70 MM
WIDTH STICK: 281 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen