OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65 M312-M318F - Snelkoppelingen - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65 M312-M318F

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65 M312-M318F

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65 M312-M318F
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieSnelkoppelingen
SerienummerSOKOM03805
Voorraad nummerSOKOM03805
Catalogus nummer10171149
Jaar2018
LandDuitsland
PlaatsMittenwalde/OT Schenkendorf, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW5.101 USD
BTW (19%)969 USD
Prijs inclusief BTW6.070 USD
Details
Extra informatieBORE PIN 1: 70 MM
BORE PIN 2: 70 MM
WIDTH STICK: 281 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen