OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ 70/55 EX 320GC - Snelkoppelingen - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ 70/55 EX 320GC

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ 70/55 EX 320GC

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Glinde
+49 40761191 x11
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkOilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ 70/55 EX 320GC
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieSnelkoppelingen
SerienummerOQ24333
Voorraad nummerOQ24333
Catalogus nummer10190101
Jaar2019
LandDuitsland
PlaatsGlinde, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW6.544 USD
BTW (19%)1.243 USD
Prijs inclusief BTW7.787 USD
Details
Extra informatieBORE PIN 1: 80 MM
BORE PIN 2: 80 MM
WIDTH STICK: 311 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen