Snel Zoeken

Nado SK15/6 H M316-M318F

Nado SK15/6 H M316-M318F

Prijs
Afl. 1.057
Jaar
2015
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
+49 7031640520
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkNado SK15/6 H M316-M318F
CategorieSnelkoppelingen
Serienummer11KV444
Voorraad nummer11KV444
Catalogus nummer10042742
Jaar2015
LandDuitsland
PlaatsBöblingen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW1.057 USD
BTW (19%)201 USD
Prijs inclusief BTW1.258 USD
Details
Extra informatieDEPTH GAUGE: 430 MM
BORE PIN 1: 70 MM
BORE PIN 2: 70 MM
WIDTH STICK: 281 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen