Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Prijs
54.000 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
778 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 299D2
CategorieSchrankladers
SerienummerFD202457
Voorraad nummerUM07987
Catalogus nummerCU4534853
Jaar2017
Uren778 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSanta Rosa, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 54.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie78" GP SN# A417CBK21080
BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
EIN # AP3T43
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 3"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
PETERSON TRACTOR COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Jeff Larson
Telefoon:+1 510 357 6200
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon